{"product":{"productId":"agid.17025","price":23.68,"name":"CERNIERA CON BUSSOLA 95X95, RESINATERMOPLASTICA NERO, A1=31,5, A2=31,5,A3=47,5, A4=47,5"},"currency":"CHF"}
Cerniera
con bussola
resina termoplastica
nero
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Asse in acciaio, boccola in ottone
Unità di vendita
23,68 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con bussola
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
31,5
A2=Distanza tra i fori dx
31,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
47,5
A4=Lunghezza aletta destra
47,5
A=Lunghezza
95
B=Larghezza
95
B2
60
D1
M10
D2
8
D3
18
F1
N
2450
F2
N
2650
H
19
Sistema di fissaggio
bussole
T
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Asse zincato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.