{"product":{"productId":"agid.17028","price":11.66,"name":"CERNIERA CON VITE DI FISSAGGIO 64X64,RESINA TERMOPLASTICA NERO, A1=20,A2=20, A3=32, A4=32"},"currency":"CHF"}
Cerniera
con vite di fissaggio
resina termoplastica
nero
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Asse e gambo filettato in acciaio
Unità di vendita
CHF11.66
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con vite di fissaggio
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
20
A2=Distanza tra i fori dx
20
A3=Lunghezza aletta sinistra
32
A4=Lunghezza aletta destra
32
A=Lunghezza
64
B=Larghezza
64
B2
40
D1
M6
D2
5
D3
12
F1
N
4120
F2
N
1760
H
13
L
20
Sistema di fissaggio
viti di fissaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
No
~ REACh SVHC 1 name > threshold
Lead
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Asse zincato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.