Cerniera
con fori oblunghi
zinco
verniciato a polvere colore nero
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Regolabili e orientabili orizzontalmente
- Asse in acciaio inox
12,91 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
con fori oblunghi
Tipo di prodotto
cerniera
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
verniciato a polvere colore nero
A=Lunghezza
80
B=Larghezza
40
F1 (N)
1200
F2 (N)
500
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Rondelle in resina termoplastica.
Asse in acciaio inox.
Rondelle in resina termoplastica.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse non trattato.
Rondelle colore nero.
Asse non trattato.
Rondelle colore nero.
Nota
Le cerniere possono essere regolate in orizzontale per una messa a punto ottimale.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.