{"product":{"productId":"agid.20522","price":170.63,"name":"INTERRUTTORE DI SICUREZZA 78X116,FORMA:A, ZINCO, COMP:PLASTICA,MONTAGGIO ESTERNO, CONNETTORE INTEGRATOIN BASSO, 1C/2A"},"currency":"CHF"}
Interruttore Di Sicurezza A Cerniera
zinco
- Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Angolo di commutazione liberamente regolabile
- Con ausilio di montaggio
- Protezione costante dalla manipolazione
Unità di vendita
170,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Interruttore Di Sicurezza A Cerniera
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera con funziona di commutazione elettrica
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
plastica
A=Lunghezza
78
B=Larghezza
116
Contatti
1C / 2A
Contatti
1C / 2A
F1 (N)
5000
F2 (N)
5000
PL FEATUREgrip
TRUE
Posizione di collegamento
in basso
Posizione di collegamento
in basso
Preimpostazione
montaggio esterno
Preimpostazione
montaggio esterno
Sistema di fissaggio
fori oblunghi
Tipo di attacco
connettore integrato
Tipo di attacco
connettore integrato
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Coperchio dell'alloggiamento in plastica autoestinguente.
Perno di cerniera in zinco pressofuso/acciaio C45.
Contatti in lega argento-nichel.
Coperchio dell'alloggiamento in plastica autoestinguente.
Perno di cerniera in zinco pressofuso/acciaio C45.
Contatti in lega argento-nichel.
Nota
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. La compatibilità della cerniera per la specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.
I materiali su cui vengono montate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. La compatibilità della cerniera per la specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.
I materiali su cui vengono montate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Utilizzo
- Costruzione di macchine speciali
- Elettronica industriale
- Macchine per imballaggio
- Telai di protezione / sistemi profilati
- Macchine utensili
- Tecnologia dei processi, di misurazione, controllo e laboratorio
- Elettronica industriale
- Macchine per imballaggio
- Telai di protezione / sistemi profilati
- Macchine utensili
- Tecnologia dei processi, di misurazione, controllo e laboratorio
Montaggio
4 x M6 viti a testa cilindrica DIN 7984 o DIN EN ISO 4762
Coppia di avvitamento 4,3 Nm
Per le istruzioni di montaggio generali fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.
Coppia di avvitamento 4,3 Nm
Per le istruzioni di montaggio generali fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.
Vantaggi
- Adatte per la protezione di sportelli oscillanti
- Tempo di montaggio minimo sui più comuni profili in alluminio
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Protezione ulteriore contro la manipolazione
- Usura meccanica quasi assente
- Tempo di montaggio minimo sui più comuni profili in alluminio
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Protezione ulteriore contro la manipolazione
- Usura meccanica quasi assente
Accessory
Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.