Elemento A Cappello
tipo h2
acciaio
- Offrono un eccellente protezione dagli urti
- Il particolare design consente l'isolamento acustico e dalle oscillazioni di macchine e aggregati con bassa frequenza propria
- Particolarmente indicato per il supporto di strumenti sensibili e di apparecchi di piccole dimensioni
- Intervallo di temperatura fra -30 °C e +80 °C
20,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento A Cappello
Ausführung 1
tipo h2
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
elastomeri in gomma naturale
D=Diametro piatto
90
Fmax=Carico max. Kn
2,15
H=Altezza
45
A
124
B
101
D1
58
D2
M10
D3
11,5
Durezza Shore
60A
L
151
Tipo
durezza 60° Shore A
Descrizione
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a cappello sono altamente elastici sia in direzione radiale che in direzione assiale e offrono quindi un'ottima protezione dagli urti.
La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.
Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.
La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.
Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.