Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Stelo e rondella, zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Stelo e rondella, zincati.
Nota
I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
2) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Slot keys and levelling feet
As with T-nuts and hammer-head screws, slot keys are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Thanks to the spring-mounted ball bearing, the slot key can be inserted into and removed from the profile slot. Provided the correct position is found, the slot key is fixated.
Slot keys are often used in conjunction with levelling feet. This allows levelling feet to be secured easily to aluminium profiles using slot keys without having to drill any holes. Tool feet can easily be adjusted increment-free manually or using tools. Typical applications include tables or more lightweight equipment.
norelem offers slot keys and levelling feet in various versions.
Slot keys are often used in conjunction with levelling feet. This allows levelling feet to be secured easily to aluminium profiles using slot keys without having to drill any holes. Tool feet can easily be adjusted increment-free manually or using tools. Typical applications include tables or more lightweight equipment.
norelem offers slot keys and levelling feet in various versions.