Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano verniciato a polvere colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C
da
16,45 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma D
da
19,53 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
Supporto piano verniciato a polvere colore nero.
Nota
I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota disegno
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo