IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo

Altri clienti hanno acquistato anche

Threaded spindles and plates for swivel feet

Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.

Assembly

The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.
 
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.