Piatto
antistatico
resina termoplastica
nero
- Per la protezione di componenti o apparecchi sensibili, elettrici o elettronici
- Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX
- Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica
- Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD
7,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piatto
Forma
B
Dimensioni
60
Ausführung 1
antistatico
Versione 2
piastra antiscivolo
Materiale corpo base
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
D=Diametro piatto
59
Fmax=Carico max. Kn
9
H=Altezza
20
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
PL ESD / ANTISTATISCH
TRUE
Descrizione
Materiale
Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.