IT
Choose your Language
Denominazione
Piatto
Forma
C
Dimensioni
80
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro piatto
79
H=Altezza
18
A
55
Capacità di carico max. kN
9

Descrizione

Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini snodati sono composti da un piattello e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche