Circlip
per snodo sferico femmina
acciaio
zincato e passivato
- Compatibile con lo snodo sferico femmina DIN 71805
0,18 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Circlip
Ausführung 1
per snodo sferico femmina
Norma DIN
DIN 71805
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D1=Per diametro snodo sferico
8
D8
7
Y
12
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
zincato e passivato.
Nota
Per snodo sferico femmina DIN 71805
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.