{"product":{"productId":"agid.11507","price":1.81,"name":"PERNO A SFERA DIN71803 PER SNODIANGOLARI, D1=16, FORMA:B CON PERNORIVETTATO, VERSIONE LUNGA D6=10, L7=13,ACCIAIO ZINCATO E PASSIVATO"},"currency":"CHF"}
Perno A Sfera
per snodi angolari
acciaio
zincato e passivato
- Pezzo di ricambio per snodi angolari DIN 71802
Unità di vendita
1,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno A Sfera
Forma
B
Versione 1
per snodi angolari
Versione 2
versione lunga
Norma DIN
DIN 71803
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D1
16
D3
16
D6
10
L3
16
L7
13
Tipo di stampo
con perno rivettato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota
I perni a sfera sono dei ricambi per gli snodi angolari DIN 71802.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.