{"product":{"productId":"agid.5173","price":2.88,"name":"PERNO A SFERA DIN71803 PER SNODIANGOLARI, D1=19, FORMA:C CON PERNOFILETTATO M14X1,5, SW=16, ACCIAIOZINCATO E PASSIVATO"},"currency":"CHF"}
Perno A Sfera
per snodi angolari
acciaio
zincato e passivato
- Pezzo di ricambio per snodi angolari DIN 71802
Unità di vendita
2,88 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno A Sfera
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
per snodi angolari
Norma DIN
DIN 71803
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
D2=Filettatura
M14X1,5
D1
19
D3
19
D5
14
L2
28
L3
20
L5 min.
5
L6 max.
10,8
SW
16
Tipo di stampo
con perno filettato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.