- Per l'assorbimento delle forze di trazione
- Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera
- Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Perno a sfera zincato e cromato.
Sede sfera e dadi zincati.
Sede sfera e dadi zincati.
Nota
Giunto assiale adeguato all'assorbimento delle forze di trazione. Con il dado di bloccaggio è possibile regolare la mobilità della sfera o bloccarla completamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.