Giunto Assiale
fissabile
- Per l'assorbimento delle forze di trazione
- Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera
- Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna
34,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto Assiale
Forma
D
Ausführung 1
fissabile
D2=Filettatura
M08
M=Coppia di serraggio max. Nm
13,2
A
30
D1
13
E
16
F (kN)
5
L
29,5
M Nm
8,8
α
24°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Perno a sfera zincato e cromato.
Sede sfera e dadi zincati.
Sede sfera e dadi zincati.
Nota
Giunto assiale adeguato all'assorbimento delle forze di trazione. Con il dado di bloccaggio è possibile regolare la mobilità della sfera o bloccarla completamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.