{"product":{"productId":"agid.21791","price":549.43,"name":"CATENA A RULLI x2, PIASTRINA DIGIUNZIONE AR, 1_1/2X1, G=131, L=~5000,ACCIAIO, ISO=24B-2"},"currency":"CHF"}
Catena a rulli
2x2
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
Unità di vendita
549,43 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
2x2
Versione 2
piastrina di giunzione arcuata
Materiale
corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
131
B2
37,92
B4
101,8
B7
6,6
D1
25,4
D2
14,63
Divisione pollici (PxB1)
1 1/2X1
E
48,36
Forza di
rottura
F min. kN
280
G
33,4
N. ISO
24 B-2
Passo in
mm
38,1 x 25,4
RoHS
true
~L
~5000
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.