Catena A Rulli
1x1
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento di forma e senza slittamento
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
72,11 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena A Rulli
Ausführung 1
1x1
Versione 2
piastrina di giunzione dritta
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio
F=Forza di rottura f min kN
29
G=Numero di maglie
263
~L=~ Lunghezza
5000
B2
15,62
B4
22,7
B7
2,7
D1
12,07
D2
5,72
Divisione mm (PxB1)
19,05X11,68
Divisione pollici (PxB1)
3/4X7/16
Divisione pollici (PxB1)
3/4X7/16
G
16
G
263
N. ISO
12B-1
N. ISO
12B-1
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione dritte. Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.