{"product":{"productId":"agid.21793","price":225.04,"name":"CATENA A RULLI TRIPLO, PIASTRINA DIGIUNZIONE AR, 5/8X3/8, G=315, L=~5000,ACCIAIO, ISO=10B-3"},"currency":"CHF"}
Catena a rulli
triplo
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
Unità di vendita
225,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
triplo
Versione 2
piastrina di giunzione arcuata
Materiale
Corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
315
B2
13,28
B4
52,8
B7
4,1
D1
10,16
D2
5,08
Divisione pollici (PxB1)
5/8X3/8
E
16,59
Forza di rottura
min. F
kN
66,7
G
14,73
N. ISO
10 B-3
Passo
mm
15,875 x 9,65
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
~L
~5000
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.