Ruota Dentata
2x2
acciaio
grezzo
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Preforato
2,97 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota Dentata
Ausführung 1
2x2
Versione 2
preforato
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
37,13
N=N. di denti
9
B1
7
B2
21
C
1,3
D
42
D3 max.
10
Divisione mm
12,7X7,75
Divisione pollici
1/2X5/16
N. ISO
08B-2
N. ISO
08B-2
R
13
Descrizione
Materiale
Acciaio a basso contenuto di carbonio.
Versione
non trattato, non temprato (non temprabile).
Nota
Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.