norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22264 Dischi dentati per catena semplici 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 390 kB

Disegni

Corone semplici 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22264-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,371616,22,526 4.31 CHF
22264-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,271616,22,526 5.02 CHF
22264-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,191616,22,526 6.08 CHF
22264-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,141616,22,526 6.92 CHF
22264-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,141616,22,526 7.49 CHF
22264-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,121616,22,526 8.44 CHF
22264-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,151616,22,526 11.76 CHF
22264-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,171616,22,526 13.84 CHF
22264-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22016,22,526 15.14 CHF
22264-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222016,22,526 17.61 CHF
22264-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282016,22,526 20.17 CHF
22264-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332016,22,526 21.82 CHF
22264-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382016,22,526 24.12 CHF
22264-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,432016,22,526 25.95 CHF
22264-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482016,22,526 27.89 CHF
22264-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532016,22,526 29.77 CHF
22264-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592016,22,526 31.50 CHF
22264-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662016,22,526 33.94 CHF
22264-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,722016,22,526 36.23 CHF
22264-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,792016,22,526 37.74 CHF
22264-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,852016,22,526 40.04 CHF
22264-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,922016,22,526 51.69 CHF
22264-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62432016,22,526 56.85 CHF
22264-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,082516,22,526 63.20 CHF
22264-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,132516,22,526 65.43 CHF
22264-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,212516,22,526 68.64 CHF
22264-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,282516,22,526 73.93 CHF
22264-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,362516,22,526 77.26 CHF
22264-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,442516,22,526 80.53 CHF
22264-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,512516,22,526 84.48 CHF
22264-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,592516,22,526 88.21 CHF
22264-1100170203916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,672516,22,526 91.28 CHF
22264-1100170204016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,732516,22,526 95.27 CHF
22264-1100170204116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0241345,6331,822516,22,526 100.57 CHF
22264-1100170204216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,92516,22,526 105.15 CHF
22264-1100170204316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0243361,7347,982516,22,526 115.24 CHF
22264-1100170204416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062516,22,526 125.07 CHF
22264-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122516,22,526 134.93 CHF
22264-1100170204616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0246386372,212516,22,526 144.97 CHF
22264-1100170204716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0247394,1380,292516,22,526 152.54 CHF
22264-1100170204816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362516,22,526 154.26 CHF
22264-1100170204916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0249410,2396,442516,22,526 156.02 CHF
22264-1100170205016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522516,22,526 157.98 CHF
22264-1100170205116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0251426,4412,63016,22,526 164.15 CHF
22264-1100170205216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673016,22,526 170.30 CHF
22264-1100170205316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0253442,5428,753016,22,526 176.23 CHF
22264-1100170205416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0254450,6436,853016,22,526 182.58 CHF
22264-1100170205516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933016,22,526 188.83 CHF
22264-1100170205616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,013016,22,526 195.61 CHF
22264-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,073016,22,526 202.31 CHF
22264-1100170205816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0258482,9469,163016,22,526 208.98 CHF
22264-1100170206016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,323016,22,526 222.27 CHF
22264-1100170206216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,53016,22,526 250.84 CHF
22264-1100170206416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0264531,4517,653016,22,526 279.54 CHF
22264-1100170206516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,733016,22,526 293.98 CHF
22264-1100170206816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,983016,22,526 308.09 CHF
22264-1100170207016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,143016,22,526 317.23 CHF
22264-1100170207216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,323016,22,526 326.33 CHF
22264-1100170207516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,553016,22,526 385.32 CHF
22264-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,653016,22,526 373.05 CHF
22264-1100170207816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0278644,6630,83016,22,526 427.85 CHF
22264-1100170208016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,963016,22,526 443.63 CHF
22264-1100170208516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,43016,22,526 501.07 CHF
22264-1100170209016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0290741,63727,813016,22,526 560.08 CHF
22264-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,223016,22,526 620.35 CHF
22264-1100170210016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,633016,22,526 676.94 CHF
22264-1100170211016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02110903,3889,483016,22,526 736.99 CHF
22264-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,823016,22,526 879.41 CHF
22264-1100170212016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02120984,1970,333016,22,526 961.36 CHF
22264-1100170212516 B-11X17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,733016,22,526 1'040.07 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09