norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22266 Corone triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 299 kB

Disegni

Corone triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B3CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22266-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,879,62,526 22.37 CHF
22266-3100170200916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,879,62,526 26.98 CHF
22266-3100170201016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,879,62,526 32.24 CHF
22266-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,879,62,526 36.83 CHF
22266-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,879,62,526 43.13 CHF
22266-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,879,62,526 50.66 CHF
22266-3100170201416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,879,62,526 57.87 CHF
22266-3100170201516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,879,62,526 65.92 CHF
22266-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22515,879,62,526 73.87 CHF
22266-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222515,879,62,526 80.23 CHF
22266-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282515,879,62,526 90.81 CHF
22266-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332515,879,62,526 100.07 CHF
22266-3100170202016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382515,879,62,526 109.71 CHF
22266-3100170202116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,879,62,526 119.83 CHF
22266-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,879,62,526 130.48 CHF
22266-3100170202316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,879,62,526 141.69 CHF
22266-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,879,62,526 153.90 CHF
22266-3100170202516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,879,62,526 165.79 CHF
22266-3100170202616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,723015,879,62,526 178.09 CHF
22266-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,793015,879,62,526 190.97 CHF
22266-3100170202816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,853015,879,62,526 204.26 CHF
22266-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,923015,879,62,526 219.09 CHF
22266-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62433015,879,62,526 233.61 CHF
22266-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,083015,879,62,526 248.02 CHF
22266-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,133015,879,62,526 263.07 CHF
22266-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,213015,879,62,526 279.52 CHF
22266-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,283015,879,62,526 297.62 CHF
22266-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,363015,879,62,526 316.43 CHF
22266-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,443015,879,62,526 335.43 CHF
22266-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,593015,879,62,526 370.98 CHF
22266-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,733015,879,62,526 428.19 CHF
22266-3100170204216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,93015,879,62,526 469.30 CHF
22266-3100170204416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,063015,879,62,526 512.39 CHF
22266-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,123015,879,62,526 534.50 CHF
22266-3100170204616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,213015,879,62,526 557.37 CHF
22266-3100170204816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,363015,879,62,526 607.06 CHF
22266-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,523015,879,62,526 655.89 CHF
22266-3100170205216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,674015,879,62,526 707.03 CHF
22266-3100170205516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,934015,879,62,526 787.16 CHF
22266-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,879,62,526 842.45 CHF
22266-3100170206016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,879,62,526 929.59 CHF
22266-3100170206516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,879,62,526 1'084.79 CHF
22266-3100170207016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,879,62,526 1'251.15 CHF
22266-3100170207216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,879,62,526 1'321.30 CHF
22266-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,879,62,526 1'468.19 CHF
22266-3100170208016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,879,62,526 1'624.72 CHF
22266-3100170208516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,879,62,526 1'824.50 CHF
22266-3100170209016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,879,62,526 2'038.65 CHF
22266-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,879,62,526 2'267.03 CHF
22266-3100170211416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,879,62,526 3'239.79 CHF
22266-3100170212516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,879,62,526 3'881.55 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09