{"product":{"productId":"agid.21791","price":549.43,"name":"CATENA A RULLI x2, PIASTRINA DIGIUNZIONE AR, 1_1/2X1, G=131, L=~5000,ACCIAIO, ISO=24B-2"},"currency":"CHF"}
Catena a rulli
2x2
acciaio
Unità di vendita
CHF549.43
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Catena a rulli
Versione 1
2x2
Versione 2
piastrina di giunzione arcuata
Materiale
Corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
131
B2
37,92
B4
101,8
B7
6,6
D1
25,4
D2
14,63
Divisione pollici (PxB1)
1 1/2X1
E
48,36
Forza di rottura
min. F
kN
280
G
33,4
N. ISO
24 B-2
Passo
mm
38,1 x 25,4
~L
~5000
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Pre-stretched.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Packaging unit: 5 metres with odd number of links. Ending with an inner link at both ends. Connecting links must be ordered separately.
Nota
European-type roller chains acc. to DIN ISO 606 with curved link plates (ISO No. 06 with straight links). All chains are pre-stretched. Initial lubrication: anti-corrosion mineral based oil.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
Range di temperatura
-20°C to +120°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.