Elemento Di Giunzione
2x2
acciaio
- Adatto per catene a rulli doppie DIN ISO 606
1,54 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Giunzione
Forma
E
Ausführung 1
2x2
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio
Per=Adatto per ruote dentate
3/8X7/32
N. ISO
06B-2
N. ISO
06B-2
P
9,525
Tipo di stampo
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.