{"product":{"productId":"agid.21796","price":12.59,"name":"ELEMENTO DI GIUNZIONE x2, FORMA:L FALSAMAGLIA CON GIUNZIONE, ACCIAIO INOX,ISO=10B-2"},"currency":"CHF"}
Elemento di giunzione
2x2
acciaio inox
Unità di vendita
12,59 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
2x2
Versione 2
Giunzione a coppiglia
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
L
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Compatibile con
catena
5/8 x 3/8
N. ISO
10 B-2
P
15,875
Versione
Falsa maglia
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.