Elemento Di Giunzione
1x1
acciaio inox
- Compatibile con catene a rulli semplici DIN ISO 606
3,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Giunzione
Forma
E
Ausführung 1
1x1
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio inox
Per=Adatto per ruote dentate
5/8X3/8
N. ISO
10B-1
N. ISO
10B-1
P
15,875
Tipo di stampo
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.