{"product":{"productId":"agid.21794","price":12.94,"name":"ELEMENTO DI GIUNZIONE TRIPLO, FORMA:LFALSA MAGLIA CON GIUNZIONE, ACCIAIO,ISO=16B-3"},"currency":"CHF"}
Elemento di giunzione
triplo
acciaio
Unità di vendita
CHF12.94
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di giunzione
Forma
L
Versione 1
triplo
Versione 2
Giunzione a coppiglia
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
Compatibile con
catena
1 x 17,02 mm
N. ISO
16 B-3
P
25,4
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Versione
Falsa maglia
Descrizione
Materiale
Steel.
Nota
Connecting links for DIN ISO 606 triplex roller chains.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.