IT
Choose your Language
Denominazione
Guide di scorrimento
Forma
A
Versione 1
per catena a rulli
Versione 2
per profilo a C
Materiale corpo base
polietilene
Colore corpo base
verde
B=Larghezza
28
H=Altezza
14
L=Lunghezza
2000
B1
18
B2
28
Divisione pollici
1_1/4X3/4
H1
4,2
H2
18
N. ISO
20B-1
N. ISO
20B-1
Profilo a C adatto
C5

Descrizione

Materiale
Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).
Versione
Verde.
Nota
Guide di scorrimento per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nel tratto lento garantendo una maggiore durata in quanto riducono sensibilmente l'usura delle catene a rulli. Queste guide riducono le oscillazioni e la generazione di rumore nella trasmissione a catena.

Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.

I profili a C aggiuntivi servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione.
Range di temperatura
da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C)
Montaggio
Le guide di scorrimento sono inserite nei profili a C fissati sull'impianto.

Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche