{"product":{"productId":"agid.22818","price":28.42,"name":"GUIDE DI SCORRIMENTO, PER CATENA ARULLI, ISO=12B-1, FORMA:A, B=25, H=15,L=2000, POLIETILENE VERDE"},"currency":"CHF"}
Guide di scorrimento
per catena a rulli
polietilene
verde
- Elevata resistenza all'usura e allo sfregamento
- Ottime proprietà di scorrimento
- Smorzamento ottimale dei rumori
- Alta resistenza contro la corrosione e gli agenti chimici.
- Impedisce la formazione di catenaria indesiderata
Unità di vendita
28,42 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guide di scorrimento
Forma
A
Versione 1
per catena a rulli
Materiale corpo base
polietilene
Colore corpo base
verde
B=Larghezza
25
H=Altezza
15
L=Lunghezza
2000
B1
11,3
Divisione pollici
3/4X7/16
H1
2,4
N. ISO
12B-1
N. ISO
12B-1
Descrizione
Materiale
Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).
Versione
Verde.
Nota
Guide di scorrimento per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nel tratto lento garantendo una maggiore durata in quanto riducono sensibilmente l'usura delle catene a rulli. Queste guide riducono le oscillazioni e la generazione di rumore nella trasmissione a catena.
Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.
Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.
Range di temperatura
da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C)
Montaggio
Le guide di scorrimento possono essere fissate all'impianto attraverso fori filettati o fori cilindrici. Non idonee per l'incollaggio.
Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.