Kit Pattini Tendicatena
semplice
plastica
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati
- La plastica non va lubrificata
- Resistente alla corrosione
20,41 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Pattini Tendicatena
Ausführung 1
semplice
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio inox
AD=Coppia di serraggio della v
20
D=Filettatura
M10
A
23 - 47
Adatto per elemento di serragg
2+3
B1
13,9
L
60
N. ISO
08B-1
N. ISO
08B-1
X
96
Y
50
Descrizione
Materiale
Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado acciaio inox A2.
Vite e dado acciaio inox A2.
Versione
Vite ISO 4017, lucida.
Dado ISO 4035, lucido.
Dado ISO 4035, lucido.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.