Kit Pattini Tendicatena
doppio
plastica
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati
- La plastica non va lubrificata
48,41 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Pattini Tendicatena
Ausführung 1
doppio
Materiale corpo base
plastica
AD=Coppia di serraggio della v
20
D=Filettatura
M10
A
34 - 47
Adatto per elemento di serragg
3
B1
16,5
L
60
N. ISO
10B-2
N. ISO
10B-2
X
125
Y
55
Descrizione
Materiale
Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado in acciaio.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.