IT
Choose your Language
Denominazione
1327
Materiale corpo base
plastica
D=Filettatura
8
B1
10,2
N. ISO
06B-1
N. ISO
06B-1
X
74
Y
40

Descrizione

Materiale
Plastica Vesconite®.
Nota
Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem