{"product":{"productId":"agid.22820","price":69.21,"name":"PROFILO A C, FORMA:C12, L=2000 60X20,ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"CHF"}
Profilo a C
acciaio
zincato
- Impedisce la torsione nella guida della catena
- Impedisce la formazione di catenaria indesiderata
- Le guide di scorrimento possono estendersi nel profilo a C
Unità di vendita
69,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilo a C
Forma
C12
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
L=Lunghezza
2000
A
36
B2
60
H2
20
S
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.
Nota
I profili a C servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione. Le guide di scorrimento possono essere inserite nei profili a C. Dato che le guide di scorrimento sono inserite senza fissaggio nel profilo a C, possono espandersi liberamente al variare della temperatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.