Ruota Dentata
2x2
acciaio
grezzo
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Preforato
- Con mozzo unilaterale
55,83 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota Dentata
Ausführung 1
2x2
Versione 2
preforato
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
130,2
N=N. di denti
16
B1
15,8
B2
47,7
C
2,5
D
141,8
D2
104
D3 max.
20
Divisione mm
25,4X17,02
Divisione pollici
1X17,02
L
70
N. ISO
16B-2
N. ISO
16B-2
R
26
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.