IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
Pronto al montaggio
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
36,8
N=N. di denti
12
B1
5,3
B3
3
C
1
D
40,5
D2
25
D3
10
D4
M4
Divisione pollici (PxB1)
3/8 x 7/32
L
25
N. ISO
06 B-1
Passo mm
9,525 x 5,72
R
10
T2
1,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche