|
|
22250_BRuote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, pronte per il... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato. Denti temprati a induzione ~HRC 50.Nota:Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione. Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente. Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | N. ISO | Passo in pollici | Passo in mm | Numero denti | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22250-1012051601015 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 10.30 CHF | | 22250-1012051601016 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 10.30 CHF | | 22250-1012051601115 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 12.18 CHF | | 22250-1012051601116 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 |  | | 12.18 CHF | | 22250-1012051601118 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 18 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 12.18 CHF | | 22250-1012051601119 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 19 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 12.18 CHF | | 22250-1012051601222 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 40 | 22 | M5 | 7,2 | 6 | 28 | 1,3 | 13 | 2,8 |  | | 14.27 CHF | | 22250-1012051601224 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 41 | 24 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 14.27 CHF | | 22250-1012051601225 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 14.27 CHF | | 22250-1012051601324 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 42 | 24 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 15.81 CHF | | 22250-1012051601325 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 15.81 CHF | | 22250-1012051601328 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 45 | 28 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 15.81 CHF | | 22250-1012051601428 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 48 | 28 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 17.36 CHF | | 22250-1012051601530 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 30 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 18.46 CHF | | 22250-1012051601532 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 32 | M8 | 7,2 | 10 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 18.46 CHF | | 22250-1012051601632 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 57 | 32 | M8 | 7,2 | 10 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 |  | | 20.22 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|