norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Le ruote dentate sono preforate.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606 277 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1012051601208 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 19.94 CHF
22255-1012051601308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 21.96 CHF
22255-1012051601408 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 23.06 CHF
22255-1012051601508 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 25.03 CHF
22255-1012051601608 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 26.90 CHF
22255-1012051601708 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 28.53 CHF
22255-1012051601808 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 31.45 CHF
22255-1012051601908 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 34.96 CHF
22255-1012051602008 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 38.54 CHF
22255-1012051602108 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 42.48 CHF
22255-1012051602308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 47.84 CHF
22255-1012051602508 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 50.95 CHF
22255-1012051603008 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 75.85 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09