norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Le ruote dentate sono preforate.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606 297 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1“ x 17,02 mm in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1100170201316 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 76.16 CHF
22255-1100170201416 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 90.29 CHF
22255-1100170201516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 104.35 CHF
22255-1100170201616 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 128.39 CHF
22255-1100170201716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 136.81 CHF
22255-1100170201816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 145.28 CHF
22255-1100170201916 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 155.17 CHF
22255-1100170202016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 166.47 CHF
22255-1100170202116 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 200.23 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09