|
|
22250_BRuote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, pronte per il... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato. Denti temprati a induzione ~HRC 50.Nota:Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione. Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente. Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | N. ISO | Passo in pollici | Passo in mm | Numero denti | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22250-1038073201010 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 20 | 1 | 10 | 1,4 |  | | 5.53 CHF | | 22250-1038073201012 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 20 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 5.53 CHF | | 22250-1038073201014 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 20 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 5.53 CHF | | 22250-1038073201110 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 25 | 1 | 10 | 1,4 |  | | 6.14 CHF | | 22250-1038073201112 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 6.14 CHF | | 22250-1038073201114 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6.14 CHF | | 22250-1038073201115 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6.14 CHF | | 22250-1038073201116 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6.14 CHF | | 22250-1038073201212 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 7.07 CHF | | 22250-1038073201214 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7.07 CHF | | 22250-1038073201215 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7.07 CHF | | 22250-1038073201216 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7.07 CHF | | 22250-1038073201316 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7.89 CHF | | 22250-1038073201318 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 34 | 18 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 7.89 CHF | | 22250-1038073201419 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 35 | 19 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 9.11 CHF | | 22250-1038073201522 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 22 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 9.53 CHF | | 22250-1038073201524 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 9.53 CHF | | 22250-1038073201525 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 9.53 CHF | | 22250-1038073201624 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 10.95 CHF | | 22250-1038073201625 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 10.95 CHF | | 22250-1038073201724 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 13.20 CHF | | 22250-1038073201725 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 13.20 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|