IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ruota Dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
99,55
N=N. di denti
8
B1
24,1
C
4
D
113
D2
58
D3 max.
20
Divisione pollici (PxB1)
1 1/2X1
L
45
N. ISO
24 B-1
Passo in mm
38,1 x 25,4
R
38
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche