{"product":{"productId":"agid.17668","price":6.67,"name":"Ruote dentate semplici 3/8\u201c x 7/32\u201c DIN ISO 606, pronte per il montaggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma A
da
8,51 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote dentate semplici 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma B
da
6,67 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.