norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma B
22250_B

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota:Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22250_B Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma B 240 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, pronte per il montaggio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADAcc.PrezzoOrdinare
22250-1058030801024B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,374224M69,18251,6163,3 9.54 CHF
22250-1058030801125B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344725M69,18301,6163,3 11.75 CHF
22250-1058030801124B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344724M69,18301,6163,3 11.75 CHF
22250-1058030801128B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344728M69,18301,6163,3 11.75 CHF
22250-1058030801228B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345128M69,18301,6163,3 13.10 CHF
22250-1058030801230B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345130M69,18301,6163,3 13.10 CHF
22250-1058030801232B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345532M89,110301,6163,3 13.10 CHF
22250-1058030801332B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,325732M89,110301,6163,3 14.76 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09