Cremagliera
dritto
acciaio
grezzo
- Idoneo per un montaggio continuo
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
28,88 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cremagliera
Ausführung 1
dritto
Versione 2
quadrato
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
17
H=Altezza
17
L=Lunghezza nominale
500
L=Lunghezza reale
499,51
H1
15,5
Modulo
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le cremagliere sono idonee a un montaggio continuo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.