Cremagliera
dritto
acciaio
cementato, non trattato
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Idoneo per un montaggio continuo
- Dentatura temprata a induzione
110,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cremagliera
Ausführung 1
dritto
Versione 2
quadrato
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cementato, non trattato
B=Larghezza
30
H=Altezza
30
L=Lunghezza nominale
1000
L=Lunghezza reale
1008,45
H1
27
Modulo
3
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota
Le cremagliere sono idonee per il montaggio continuo.
Grazie alla temperatura a qualità della dentatura passa a circa 10-11.
Grazie alla temperatura a qualità della dentatura passa a circa 10-11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.