IT
Choose your Language
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
Quadro
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
25
H=Altezza
25
H1
22,5
L Lunghezza effettiva
2007,77
L Lunghezza nominale
2000
Modulo
2,5

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Tutte le cremagliere a partire dal modulo 2, ad eccezione delle lunghezze nominali di 500 mm, sono adatte al montaggio in continuo.

Poiché le cremagliere non presentano dentatura di accoppiamento, durante il montaggio si creano piccoli spazi vuoti. Tuttavia, questi spazi non influenzano il corretto ingranamento delle ruote dentate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche