{"product":{"productId":"agid.20961","price":1.67,"name":"CREMAGLIERA DRITTO 250X4X6POLIOSSIMETILENE"},"currency":"CHF"}
Cremagliera
dritto
poliossimetilene
- Durezza elevata
- Coefficiente di attrito basso
- Lunga durata utile
- Protezione efficace contro la rottura dei denti
Unità di vendita
1,67 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Materiale
Corpo base
poliossimetilene
B=Larghezza
4
H=Altezza
6
L=Lunghezza
250
H1
5,5
H2
4,9
Modulo
0,5
Descrizione
Materiale
Poliossimetilene (POM) o polichetone (PK).
Versione
Stampate, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Nota
Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.
Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.
A causa del materiale, le cremagliere in plastica non sono raddrizzate.
L= Lunghezza nominale 250 mm. La lunghezza effettiva è un numero multiplo intero del passo.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.
Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.
A causa del materiale, le cremagliere in plastica non sono raddrizzate.
L= Lunghezza nominale 250 mm. La lunghezza effettiva è un numero multiplo intero del passo.
Range di temperatura
da -40 °C a +140 °C (rispettando l'entità e la durata della sollecitazione).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.