Cremagliera
dritto
acciaio
grezzo
- Diametro esterno rettificato
62,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cremagliera
Ausführung 1
dritto
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
9
H=Altezza
15
L=Lunghezza
500
D
15
H1
13,5
Modulo
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dentata dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Diametro esterno rettificato tolleranza h6.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Diametro esterno rettificato tolleranza h6.
Nota
Le cremagliere sono dentate con fresatura sopra testa.
Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.
Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.