{"product":{"productId":"agid.24738","price":238.54,"name":"CREMAGLIERA DRITTO, ROTONDO, D=102000X6X10, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Cremagliera
dritto
acciaio inox
grezzo
- Diametro esterno trafilato h9
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
CHF238.54
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
6
H=Altezza
10
L=Lunghezza
2000
D
10
H1
9
L
Lunghezza nominale
2000
Modulo
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione a 20°, non trattato.
Diametro esterno trafilato tolleranza h9.
Angolo di pressione a 20°, non trattato.
Diametro esterno trafilato tolleranza h9.
Nota
Le cremagliere sono lavorate in modo che i denti risultino completi fino alle estremità. Questo fa sì che la lunghezza effettiva della cremagliera rientri nella tolleranza prevista attorno alla quota nominale.
Esempio: con modulo 1, il passo dei denti è 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Le cremagliere vengono dentate con fresa dall’alto. Ne derivano tolleranze negative per le misure H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
moduli da 2,5 a 3: -0,3 mm.
Esempio: con modulo 1, il passo dei denti è 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Le cremagliere vengono dentate con fresa dall’alto. Ne derivano tolleranze negative per le misure H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
moduli da 2,5 a 3: -0,3 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.