Ruota Conica
dritto
acciaio
grezzo
- Angolo asse di 90°
- Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti
76,51 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota Conica
Ausführung 1
dritto
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
90
D3=Foro di montaggio
15
L=Larghezza
34
N=N. di denti
60
U=Rapporto di trasmissione
1:4
A
-
A1
42
B
11
D
90,4
D1
90
D2
50,3
D3
15
L
34
L1
25
L2
31
Modulo
1,5
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.