IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota Conica
Ausführung 1
dritto
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
90
D3=Foro di montaggio
15
L=Larghezza
34
N=N. di denti
60
U=Rapporto di trasmissione
1:4
A
-
A1
42
B
11
D
90,4
D1
90
D2
50,3
D3
15
L
34
L1
25
L2
31
Modulo
1,5

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem