IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota Conica
Ausführung 1
dritto
Materiale corpo base
zinco
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
16
D3=Filettatura
6
L=Larghezza
13
N=N. di denti
16
U=Rapporto di trasmissione
1:1
A
17,9
B
4,5
Coppia ncm
21,8
D
17,3
D2
12
L1
7,5
L2
13
Modulo
1

Descrizione

Materiale
Zinco ZnAl4Cu1.
Versione
Pressofuso, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Angolo asse = 90°. Non trattato.
Foro lavorato.
Nota
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Range di temperatura
In condizioni di carico gli ingranaggi conici di zinco possono essere utilizzati fino a un massimo di +100 °C.
Nota bene
Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della linguetta di aggiustamento, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem